Piastra in stirene espanso

Piastra in stirene espanso
  • Sconto volumi elevati
· You can select from the raw board, glued, paper-attached, etc. according to the usage.
· With the raw board, the user can easily make letter stickers with a cutter (usually hot wire).
· You can also print directly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HS-SS100-A1-5

Codice componente
HS-SS100-A1-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.53 €

5 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Styrene Grado Standard Lavorazione fori No Hole Machining
Thickness(mm) 5 Type Pannello grezzo Size A1 (635×935)
JAN Code 4953463563499

Si trova sulla pagina di Piastra in stirene espanso, il codice articolo è il seguente: HS-SS100-A1-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS-SS100-A1-5.

Supporto tecnico