Codice articolo del costruttore: 41-5025
Marca: SAMINI
Prezzo: 72.83 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Capacità di carico massima: 506 N
Lunghezza specificata dal cliente: 300 mm
Diametro esterno: 50 Ø
Costante molla: 3.62 N/mm
Diametro filo: 4.5 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41-5025
Codice componente
|
---|
41-5025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Capacità di carico massima (N) | Lunghezza specificata dal cliente (mm) | Diametro esterno (Ø) | Costante molla (N/mm) | Diametro filo (Ø) | Allungamento massimo (mm) | Materiale (diverso dalle molle) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 506 | 300 | 50 | 3.62 | 4.5 | 440.0 | Gancio: EN 1.0038 Equiv. / Rondella: EN 1.1191 Equiv. / antivibrazione: EN 1.4301 (WPB) Equiv. |
Loading...
Materiale | Acciaio per molle (JIS-SWP-A) e JIS-SUP | Tipo | Standard | Carico max (gamma specificata)(N) | 110,01~ |
---|---|---|---|---|---|
Angolo opposto al gancio | 90° |
Si trova sulla pagina di Molla a sospensione, il codice articolo è il seguente: 41-5025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41-5025.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Capacità di carico massima(N)
Lunghezza specificata dal cliente(mm)
Diametro esterno(Ø)
Costante molla(N/mm)
Diametro filo(Ø)
Allungamento massimo(mm)
Materiale (diverso dalle molle)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
41-5032 |
41-6524 |
41-6526 |
41-6534 |
41-7524 |
41-7526 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Capacità di carico massima (N) | Lunghezza specificata dal cliente (mm) | Diametro esterno (Ø) | Costante molla (N/mm) | Diametro filo (Ø) | Allungamento massimo (mm) | Materiale (diverso dalle molle) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1049 | 200 | 50 | 21.30 | 6 | 249 | Gancio: EN 1.0038 Equiv. / Rondella: EN 1.1191 Equiv. / antivibrazione: JIS-SUS306-WPB | ||
84.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 665 | 316 | 65 | 4.68 | 5.5 | 457.0 | Gancio: EN 1.0038 Equiv. / Rondella: EN 1.1191 Equiv. / antivibrazione: EN 1.4301 (WPB) Equiv. | |
96.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 665 | 416 | 65 | 3.09 | 5.5 | 631.0 | Gancio: EN 1.0038 Equiv. / Rondella: EN 1.1191 Equiv. / antivibrazione: EN 1.4301 (WPB) Equiv. | |
105.85 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1540 | 316 | 65 | 14.70 | 7.5 | 421.0 | Gancio: EN 1.0038 Equiv. / Rondella: EN 1.1191 Equiv. / antivibrazione: JIS-SUS310-WPB | ||
97.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 910 | 336 | 75 | 6.65 | 6.5 | 473.0 | Gancio: EN 1.0038 Equiv. / Rondella: EN 1.1191 Equiv. / antivibrazione: EN 1.4301 (WPB) Equiv. | |
113.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 910 | 436 | 75 | 4.36 | 6.5 | 645.0 | Gancio: EN 1.0038 Equiv. / Rondella: EN 1.1191 Equiv. / antivibrazione: EN 1.4301 (WPB) Equiv. |