Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TS061 |
TS062 |
TS081 |
TS082 |
TS102 |
TS103 |
TS122 |
TS161 |
TS201 |
TS251 |
TS252 |
TS301 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico max (gamma specificata) (N) | Stato superficie terminale | Capacità di carico massima (N) | Lunghezza specificata dal cliente (mm) | Diametro esterno (Ø) | Costante molla (N/mm) | Diametro filo (mm) | Deflessione complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.51–8.50 | Non collegato a massa | 5.39 | 10 | 6 | 1.24 | 0.6 | 4.4 | |
47.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4.51–8.50 | Non collegato a massa | 5.39 | 20 | 6 | 0.56 | 0.6 | 9.8 | |
33.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8.51–16.00 | Non collegato a massa | 8.83 | 10 | 8 | 2.3 | 0.8 | 4 | |
52.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8.51–16.00 | Non collegato a massa | 8.83 | 20 | 8 | 0.98 | 0.8 | 9.2 | ||
55.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8.51–16.00 | Non collegato a massa | 13.7 | 30 | 10 | 0.99 | 1 | 14 | ||
67.74 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | 10 | 8.51–16.00 | Non collegato a massa | 13.7 | 45 | 10 | 0.65 | 1 | 22 | |
67.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16.01–30.00 | Collegato a massa | 19.6 | 30 | 12 | 1.41 | 1.2 | 14.4 | |
67.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30.01–50.00 | Collegato a massa | 35.3 | 20 | 16 | 4.14 | 1.6 | 8.8 | |
86.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50.01–73.00 | Collegato a massa | 55.9 | 25 | 20 | 5.18 | 2 | 11 | |
106.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 73.01–107.00 | Collegato a massa | 80.4 | 30 | 25 | 6.47 | 2.5 | 12.5 | ||
99.61 € | 1 | 45 giorni | 10 | 73.01–107.00 | Collegato a massa | 80.4 | 60 | 25 | 2.94 | 2.5 | 27.5 | ||
127.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 107.01–150.00 | Collegato a massa | 117.7 | 35 | 30 | 8.04 | 3 | 14.6 |
Loading...
Materiale | NCF750 |
---|
Configura
Proprietà di base
Carico max (gamma specificata)(N)
Stato superficie terminale
Capacità di carico massima(N)
Lunghezza specificata dal cliente(mm)
Diametro esterno(Ø)
Costante molla(N/mm)
Diametro filo(mm)
Deflessione complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali