Profilato per struttura medio / pesante, profilato 43W (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F43W-4000-[0,​1R,​1,​2R,​2]
F43W-[10-1099/0.1]-[0,​1R,​1,​2R,​2]
F43W-[1100-3999.9/0.1]-[0,​1R,​1,​2R,​2]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHole Processing Code
1 9 giorni 101 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)
1 9 giorni 101 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)
1 9 giorni 101 (One Side) / 1R (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza profilato di riferimento(mm) 30 Misura profilato 40×30 Serie profilato LECOFRAME serie 40 (per strutture medio/pesanti)
Tipo di profilato Tipo rettangolare Numero di cave profilato Scanalatura 2 f. x scanalatura 0 f. Trattamento superficie Alluminio anodizzato trasparente
Numero di superfici scanalate 1 cave laterali Smussatura lato anteriore NA Materiale EN AW 6081 Equiv.

Supporto tecnico