Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F26K-[10-1099/0.1]-[0,1A,1B,1C,1D,2R,2] |
F26K-[1100-3940/0.1]-[0,1A,1B,1C,1D,2R,2] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Drilling Symbol | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
1 | 9 giorni | 10 | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) |
Loading...
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 20 | Misura profilato | 20×60 | Serie profilato | LECOFRAME serie 40 (per strutture medio/pesanti) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Larghezza gola mista | Numero di cave profilato | Scanalatura 1 f. x scanalatura 1 f. | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato trasparente |
Numero di superfici scanalate | 4 cave laterali | Smussatura lato anteriore | NA | Materiale | EN AW 6081 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Drilling Symbol
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali