Supporto portamagnete tipo MB

Supporto portamagnete tipo MB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Easily removable with a switching lever.
· Compact but with a strong magnetic force.
· Has a drip-proof and oil resistant structure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MB-0404

Codice componente
MB-0404
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.85 €

49.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Potenza di adsorbimento(N) 200 Larghezza supporto portamagnete(mm) 40 Lunghezza supporto portamagnete(mm) 40
Altezza supporto portamagnete(mm) 35

Si trova sulla pagina di Supporto portamagnete tipo MB, il codice articolo è il seguente: MB-0404.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MB-0404.

Supporto tecnico