Cuscinetto a rulli incrociati ultrasottile (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRBT205AC1
CRBT305AC1
CRBT405AC1
CRBT505AC1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Coefficiente di carico, dinamico (Ca)
(N)
Coefficiente di carico, statico (Coa)
(N)

151.88 €

1 6 giorni 10203114001290

154.47 €

1 10 giorni 10304117701970

158.26 €

1 6 giorni 10405120002520

162.11 €

1 6 giorni 10506122803200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione del carico Radial Anello esterno With Outer Ring Larghezza B(mm) 5
Precisione (JIS) Grade 0 Dimensioni standard Metric System Caratteristiche Standard / For high Speed
Con fermo NA Velocità di rotazione(giri/min) 50000 Format of Shaft Bearing With Separator
Closed Type Open Type the Number of Oil Holes of Inner Wheel(piece) 0

Supporto tecnico