Anello tipo CE (per alberi) (standard Iwata) prodotto da IWATA DENKO

Anello tipo CE (per alberi) (standard Iwata) prodotto da IWATA DENKO
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] CE-25.4 CE-34
[Material] Steel

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LSRCE-ST-NO.25.4

Codice componente
LSRCE-ST-NO.25.4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.50 €

0.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione radiale Profilo Anello di sicurezza a C per alberi Nominale CE-25.4
Materiale Acciaio Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm) 22.44 Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Tipo prodotto Anello di sicurezza Diametro esterno D(mm) 29.21 Spessore t(mm) 1

Si trova sulla pagina di Anello tipo CE (per alberi) (standard Iwata) prodotto da IWATA DENKO, il codice articolo è il seguente: LSRCE-ST-NO.25.4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSRCE-ST-NO.25.4.

Supporto tecnico