Pila di anelli elastici tipo E (anello d’arresto) prodotti da Heiwa Hatsujyo Industry【4,000-10,000 Pezzi per confezione】

Pila di anelli elastici tipo E (anello d’arresto) prodotti da Heiwa Hatsujyo Industry
[Nominale] ER-1,5 a 12. [Materiale] Corpo principale acciaio/acciaio inossidabile.

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSREA-ST-NO.2
LSREA-ST-NO.3
LSREA-ST-NO.4
LSREA-ST-NO.5
LSREA-ST-NO.6
LSREC-ST-NO.3
LSREC-ST-NO.9
LSRED-ST-NO.2
LSRED-ST-NO.6
LSRED-ST-NO.8
LSRED-ST-NO.10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Materiale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Spessore t
(mm)

89.98 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-2Acciaio2.5~3.2250.4

98.44 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-3Acciaio4,0-5.0370.6

115.38 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-4Acciaio5.0~7.0490.6

150.27 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-5Acciaio6.0~8.05110.6

201.71 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-6Acciaio7,0 – 9,06120.8

170.98 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-3[Acciaio inox] Acciaio inox4,0-5.0370.6

419.68 €

5,000 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-9[Acciaio inox] Acciaio inox10.0~14.09180.8

93.61 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-2[Acciaio inox] Acciaio inox2.5~3.2250.4

397.53 €

10,000 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-6[Acciaio inox] Acciaio inox7,0 – 9,06120.8

368.31 €

5,000 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-8[Acciaio inox] Acciaio inox9.0–12.08160.8

525.81 €

4,000 Pezzi per confezione

1 conf. 16 giorni 10ER-10[Acciaio inox] Acciaio inox11.0~15.010201

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione radiale Profilo Anello di sicurezza tipo E Unità di vendita Scatola/confezione
Tipo prodotto Anello di sicurezza

Supporto tecnico