Bullone piastra forata TORX (tappo piastra TORX) (JIS nuovo) vite Nissan (CSXCSHI-ST-M5-16)

Bullone piastra forata TORX (tappo piastra TORX) (JIS nuovo) vite Nissan CSXCSHI-ST-M5-16
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CSXCSHI-ST-M5-16

Marca: SUNCO

Prezzo: 0.23

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale (M): 5

Lunghezza L (mm): 16

Trattamento superficie: [N/A] Tessuto

Passo: 0.8 mm


(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSXCSHI-ST-M5-16

Codice componente
CSXCSHI-ST-M5-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)

0.23 €

1 Disponibile 6 giorni 10516[N/A] Tessuto0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Acciaio Profilo foro di montaggio Foro esalobato
Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Bullone piastra forata TORX (tappo piastra TORX) (JIS nuovo) vite Nissan, il codice articolo è il seguente: CSXCSHI-ST-M5-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSXCSHI-ST-M5-16.

Tipologia prodotto

Codice componente
CSXCSHI-ST3W-M5-15
CSXCSHI-ST3W-M6-20
CSXCSHI-STCB-M4-10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)

0.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10515[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.8

0.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10620[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1

0.28 €

1 Disponibile 6 giorni -410[Cromatura] Cromatura0.7

Supporto tecnico