Piatto di misurazione efficiente

Piatto di misurazione efficiente
Screws are easily grasped with the screwdriver, and align with the screw head direction.
Includes a quantity scale that allows the number of screws arranged on the plate to be seen at a glance.
Compatible with pan head, countersunk head, raised countersunk head, truss head, pressure, and binding screws.

[Procedure] Pile a suitable amount of applicable screws in the center of the dish and shake the dish in all directions to align the screws.

[Applicable Size (Thread Diameter)] φ1.4-φ1.7, φ2-φ2.6, φ3-φ4

(i)Nota

  • Questa è un'immagine indicativa. Per i dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TOLKEI-ABS-2-2.6

Codice componente
TOLKEI-ABS-2-2.6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

32.62 €

1 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura applicabile Diametro vite φ2–φ2.6 Materiale Resina ABS Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Piatto di misurazione efficiente, il codice articolo è il seguente: TOLKEI-ABS-2-2.6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TOLKEI-ABS-2-2.6.

Supporto tecnico