Bullone piccolo a testa rovesciata esagonale in acciaio marchio 7 P=3 (con rondella SW+JIS)【100-240 Pezzi per confezione】 (HXNSMB7-STN-M8-16)

Bullone piccolo a testa rovesciata esagonale in acciaio marchio 7 P=3 (con rondella SW+JIS) HXNSMB7-STN-M8-16

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HXNSMB7-STN-M8-16

Marca: SUNCO

Prezzo: 110.13

Tempi di consegna: 15 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 8

Lunghezza L (mm): 16

Trattamento superficie: [Nichelatura] Nichelatura

Passo: 1.25 mm


(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HXNSMB7-STN-M8-16

Codice componente
HXNSMB7-STN-M8-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)

110.13 €

240 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10816[Nichelatura] Nichelatura1.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Punta piatta
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard

Supporto tecnico