Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPPNHFI-SUS-TP3-8
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Misura nominale vite (M) | 3 | Lunghezza L (mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | N/A | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Flangia | Con filettatura | Maschiatura |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Si trova sulla pagina di Vite a testa bombata con rondella, modello B SUNCO, il codice articolo è il seguente: CSPPNHFI-SUS-TP3-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNHFI-SUS-TP3-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali