Bullone a testa bombata a esagono incassato (vite a testa bombata con dado) (JIS-B1174), Ansco (Codici componente)

Bullone a testa bombata a esagono incassato (vite a testa bombata con dado) (JIS-B1174), Ansco
  • Sconto volumi elevati
[Nominal M] 3, 4, 6
[Material] Steel
[Surface Processing] None, Trivalent White, Trivalent Black

(i)Nota

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSHBTH-ST3W-M6-45

Codice componente
CSHBTH-ST3W-M6-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2.90 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 6 Lunghezza L (mm) 45 Materiale Acciaio
Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo foro di montaggio Esagono incassato Passo(mm) 1
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) A vite Filettatura intera

Supporto tecnico