Vite autofilettante piatta【250-500 Pezzi per confezione】 (CSPCSS-STU-M5-40)

Vite autofilettante piatta CSPCSS-STU-M5-40

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CSPCSS-STU-M5-40

Marca: SUNCO

Prezzo: 47.35

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale (M): 5

Lunghezza L (mm): 40


(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPCSS-STU-M5-40

Codice componente
CSPCSS-STU-M5-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

47.35 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura lucida
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico