Vite in ferro con filettatura avvolta【200-500 Pezzi per confezione】

Vite in ferro con filettatura avvolta
[Nominal M] 3.5, 3.9, 4.2
[Material] Steel
[Surface Processing] Bright Chromate Plating

(i)Nota

  • Questa è un'immagine rappresentativa. Per i dettagli consultare gli standard di prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPCSSF-STU-M3.5-25
CSPCSSF-STU-M3.5-35
CSPCSSF-STU-M3.9-57
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Lunghezza L (mm)

24.51 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.525

26.16 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.535

23.26 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.957

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura lucida
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico