Codice articolo del costruttore: HXNSFA-ST3W-M6-80
Marca: SUNCO
Prezzo: 59.69 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Lunghezza L (mm): 80
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HXNSFA-ST3W-M6-80
Codice componente
|
---|
HXNSFA-ST3W-M6-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59.69 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 80 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Filettatura nominale (M) | 6 | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Trivalente bianca | Profilo foro di montaggio | N/A | Profilo punta | Altri profili speciali |
Profili aggiuntivi | Flangia | Tipo di scanalature filettatura | Viti autofilettanti | Profilo di base | Esagono |
Unità di vendita | Scatola/confezione |
Si trova sulla pagina di Vite esagonale in ferro con punta bavata (vite a filettatura intera), il codice articolo è il seguente: HXNSFA-ST3W-M6-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HXNSFA-ST3W-M6-80.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza L (mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HXNSFB-ST3W-M6-90 |
HXNSFC-ST3W-M6-70 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Lunghezza L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69.11 € | 150 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 90 | ||
57.98 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 70 |