Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NS82UG0/5GS-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
Codice componente
|
---|
NS82UG0/5GS-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza cinghia (mm) | Lunghezza della circonferenza della cinghia (mm) | Meandering Prevention Crosspiece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | 10 ~ 1200 | 220 ~ 9990 | NA |
Loading...
Specifica cinghia | Requisiti igienici speciali / Inclinazione / Conduttività elettrica | Colore copertura superficie | Verde | Materiale copertura superficie | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Profilo copertura superficie | Tessuto | Senza estremità | Nottolino | Materiale corpo anima | Poliestere |
Numero di strati gomma | 2 tela | Spessore(mm) | Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: - |
Configura
Proprietà di base
Larghezza cinghia(mm)
Lunghezza della circonferenza della cinghia(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali