Nastro LOGISTAR Tailorbelt-V per trasporto inclinato (Inclinazione standard: 10° o inferiore)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NS52VK0/5BKM-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS52VK0/5BKM-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
NS82VKG0/15GY-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82VKG0/15GY-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
NS82VKG5/5DB-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82VKG5/5DB-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore copertura superficie Larghezza cinghia
(mm)
Profilo copertura superficie Senza estremità Lunghezza della circonferenza della cinghia
(mm)
Spessore
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
1 11 giorni Nero10 ~ 1200[A nido d'ape] A romboProfilo a gradini220 ~ 9990Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: -NA
1 11 giorni Nero30 ~ 1000[A nido d'ape] A romboProfilo a gradini220 ~ 9990Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: -A Type / B Type
1 11 giorni [Grigio] Grigio10 ~ 1200[Piatto] Testa piattaNottolino220 ~ 9990Lato anteriore: 1.5; lato posteriore: -NA
1 11 giorni [Grigio] Grigio30 ~ 1000[Piatto] Testa piattaNottolino220 ~ 9990Lato anteriore: 1.5; lato posteriore: -A Type / B Type
1 11 giorni Blu marino10 ~ 1200[Piatto] Testa piattaNottolino220 ~ 9990Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: 0.5NA
1 11 giorni Blu marino30 ~ 1000[Piatto] Testa piattaNottolino220 ~ 9990Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: 0.5A Type / B Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifica cinghia Inclinazione / Conduttività elettrica Materiale copertura superficie Cloruro di vinile Materiale corpo anima Poliestere
Numero di strati gomma 2 tela

Supporto tecnico