Nastro LOGISTAR Tailorbelt-V per trasporto inclinato (Inclinazione di riferimento: 20° o inferiore) (Codici componente)

Nastro LOGISTAR Tailorbelt-V per trasporto inclinato (Inclinazione di riferimento: 20° o inferiore)
Suitable for a wide range of applications from transporting cardboard boxes to agricultural products

Adopts high-quality PVC with outstanding oil, chemical, ozone and abrasion resistance.
Can also support transportation of logistics applications to machine parts, steel plates, building boards, etc.

(i)Nota

  • L'immagine del prodotto è rappresentativa e può differire dal prodotto effettivo. Per i dettagli su colore e forma della superficie, ecc., fare riferimento al catalogo.

    * Durante il fissaggio di una barra antideriva, è necessario specificare un perimetro della cinghia di 500 mm o superiore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NS82VKG0/20GD-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS82VKG0/20GD-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
NS122VN0/20GSS-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS122VN0/20GSS-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
NS122VX0/20GYSS-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E
NS122VX0/20GYSS-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,​B]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore copertura superficie Larghezza cinghia
(mm)
Profilo copertura superficie Lunghezza della circonferenza della cinghia
(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
1 10 giorni -[Verde] Verde10 ~ 1200[Tessuto] Gola profonda220 ~ 9990NA
1 10 giorni -[Verde] Verde30 ~ 1000[Tessuto] Gola profonda220 ~ 9990A Type / B Type
1 10 giorni 10[Verde] Verde10 ~ 1200Superficie ruvida220 ~ 9990NA
1 10 giorni -[Verde] Verde30 ~ 1000Superficie ruvida220 ~ 9990A Type / B Type
1 10 giorni 10[Grigio] Grigio10 ~ 1200Superficie ruvida220 ~ 9990NA
1 10 giorni -[Grigio] Grigio30 ~ 1000Superficie ruvida220 ~ 9990A Type / B Type

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifica cinghia Inclinazione / Conduttività elettrica Materiale copertura superficie Cloruro di vinile Senza estremità Nottolino
Materiale corpo anima Poliestere Numero di strati gomma 2 tela Spessore(mm) Lato anteriore: 2.0; lato posteriore: -

Supporto tecnico