Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NS82VKG0/15GYTT-[10-1200/5]X[220-9990/10]-E |
NS82VKG0/15GYTT-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,B] |
NS82VKS0/15GTT-[30-1000/5]X[220-9990/10]-E-[A,B] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore copertura superficie | Larghezza cinghia (mm) | Senza estremità | Lunghezza della circonferenza della cinghia (mm) | Meandering Prevention Crosspiece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | [Grigio] Grigio | 10 ~ 1200 | Nottolino | 220 ~ 9990 | NA | ||
- | 1 | 10 giorni | [Grigio] Grigio | 30 ~ 1000 | Nottolino | 220 ~ 9990 | A Type / B Type | ||
- | 1 | 11 giorni | [Verde] Verde | 30 ~ 1000 | Profilo a gradini | 220 ~ 9990 | A Type / B Type |
Loading...
Specifica cinghia | Inclinazione / Conduttività elettrica | Materiale copertura superficie | Elastomero termoplastico | Profilo copertura superficie | A spina di pesce |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo anima | Poliestere | Numero di strati gomma | 2 tela | Spessore(mm) | Lato anteriore: 1.5; lato posteriore: - |
Configura
Proprietà di base
Colore copertura superficie
Larghezza cinghia(mm)
Senza estremità
Lunghezza della circonferenza della cinghia(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali