Magnete in neodimio, rotondo【1-10 Pezzi per confezione】 (NE001)

Magnete in neodimio, rotondo NE001
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: NE001

Marca: NIROKU

Prezzo: 5.66

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Forza di attrazione (gamma selezionabile): Fino a 10.0 N

Forza di attrazione (valore configurabile): 10.878 N

Diametro esterno: 8 Ø

Spessore: 3 mm

Dettagli materiale: N-40


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NE001

Codice componente
NE001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Spessore
(mm)
Dettagli materiale Trattamento superficie

5.66 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Fino a 10.010.87883N-40Placcatura Ni / contrassegno N rosso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Profilo rotondo Magnete (materiale) Magnete in neodimio

Si trova sulla pagina di Magnete in neodimio, rotondo, il codice articolo è il seguente: NE001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NE001.

Tipologia prodotto

Codice componente
NE002
NE003
NE004
NE005
NE006
NE007
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Spessore
(mm)
Dettagli materiale Trattamento superficie

8.57 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1010.1–20.019.012123N-40Placcatura Ni / contrassegno N rosso

3.58 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10Fino a 10.03.72442N-40Placcatura Ni / contrassegno N rosso

4.51 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Fino a 10.06.95853N-40Placcatura Ni / contrassegno N rosso

5.29 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 10Fino a 10.010.976102N-40Placcatura Ni / contrassegno N rosso

22.25 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1030.1–40.034.496203N-40Placcatura Ni / contrassegno N rosso

12.39 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.1–30.023.716105N-40Placcatura Ni / contrassegno N rosso

Supporto tecnico