Valvola di apertura / chiusura (con funzione di scarico della pressione) EA425SJ-110

Valvola di apertura / chiusura (con funzione di scarico della pressione) EA425SJ-110
【Product Specifications】
・Operating pressure range- 0 to 0.9MPa
・Service temperature range-0 to 60℃(no freezing)
・Body material-resin:PBTMetal:Brass yellow(Rust-resistant electroless nickel plating)
・Applicable fluid-Air
・IN-10mm
・OUT-10mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA425SJ-110

Codice componente
EA425SJ-110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.86 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Valvola di apertura / chiusura (con funzione di scarico della pressione) EA425SJ-110, il codice articolo è il seguente: EA425SJ-110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA425SJ-110.

Supporto tecnico