Rotelle per attrezzature (rotelle girevoli) / diametro ruota × larghezza: 75 × 25 mm

Rotelle per attrezzature (rotelle girevoli) / diametro ruota × larghezza: 75 × 25 mm
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…75 x 25mm
・Load capacity…60kg
・Overall height…100mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986GH-75

Codice componente
EA986GH-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.64 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Rotelle per attrezzature (rotelle girevoli) / diametro ruota × larghezza: 75 × 25 mm, il codice articolo è il seguente: EA986GH-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986GH-75.

Supporto tecnico