Ruota EA986HR-75

Ruota EA986HR-75
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: nylon 6
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…75 x 32mm
・Load capacity…200kg
・Overall height…108mm
・Weight…0.4kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986HR-75

Codice componente
EA986HR-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

71.09 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico