Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 100 × 40 mm. Portata: 200 kg. Resistenza al calore: da -25 a 80°C

Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 100 × 40 mm. Portata: 200 kg. Resistenza al calore: da -25 a 80°C
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Wheels vary in shape with dim.
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…100 x 40mm
・Load capacity…180kg
・Overall height…130mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986JE-100

Codice componente
EA986JE-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.87 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 100 × 40 mm. Portata: 200 kg. Resistenza al calore: da -25 a 80°C, il codice articolo è il seguente: EA986JE-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986JE-100.

Supporto tecnico