Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 150 × 50 mm. Altezza totale: 197 mm

Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 150 × 50 mm. Altezza totale: 197 mm
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・For KG-100 to -250, wheels vary in shape with dim.
・Material-Fitting: steel, Wheel: polyurethane
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…150 x 50mm
・Load capacity…700kg
・Overallheight…197mm
・Weight…4.6kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986KF-150

Codice componente
EA986KF-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

222.64 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote fisse) / diametro ruota × larghezza: 150 × 50 mm. Altezza totale: 197 mm, il codice articolo è il seguente: EA986KF-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986KF-150.

Supporto tecnico