Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 100 × 55 mm / ruota in nylon

Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / diametro ruota × larghezza: 100 × 55 mm / ruota in nylon
【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel (zinc-plated), Wheel: nylon 6
・EA986KX-150 to 400 have red coating.
・EA986KY-200 to 400 have red coating.
・EA986KY-3 has red coating.
・Specification…Swivel, without brake
・Wheel dia. x Width…100 x 55mm
・Load capacity…1,500kg
・Overall height…145mm
・Weight…4.3kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986KY-100

Codice componente
EA986KY-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

440.56 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico