Ruota orientabile (acciaio inox) EA986LK-80

Ruota orientabile (acciaio inox) EA986LK-80
【Product Specifications】
・Plane bearing
・Heat-proof temperature: -35 to 300℃
・Fitting-Stainless steel
・Wheel-Nylon 6
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…80 x 32mm
・Load capacity…100kg
・Overall height…102mm
・Weight…0.6kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986LK-80

Codice componente
EA986LK-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

120.16 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota orientabile (acciaio inox) EA986LK-80, il codice articolo è il seguente: EA986LK-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986LK-80.

Supporto tecnico