Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in acciaio EA986MG-100

Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in acciaio EA986MG-100
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Tire: solid rubberRim: steel (zinc-plated)
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…100 x 30mm
・Load…70kg
・Shaft dia.…15mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MG-100

Codice componente
EA986MG-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.54 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico