Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in nylon EA986MJ-100

Ruota con pneumatico in gomma piena e cerchio in nylon EA986MJ-100
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature- -25 to 80℃
・Material-Tire: solid rubber, Rim: nylon
・Wheel dia. x W…100 x 40mm
・Load…170kg
・Shaft dia.…15mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MJ-100

Codice componente
EA986MJ-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.63 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico