Ruota pneumatica con cerchio in acciaio EA986MW-300

Ruota pneumatica con cerchio in acciaio EA986MW-300
【Product Specifications】
・Material-Tire: air tire with tube (2 to 4 layers), Rim: steel(Zinc plating)
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 50℃
・Wheel dia. x W…300 x 100mm
・Load…180kg
・Shaft dia.…20mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986MW-300

Codice componente
EA986MW-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

146.25 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota pneumatica con cerchio in acciaio EA986MW-300, il codice articolo è il seguente: EA986MW-300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986MW-300.

Supporto tecnico