Ruote per attrezzature (ruote girevoli per montaggio laterale) / diametro ruota × larghezza: 50 × 20 mm. Capacità di carico: 30 kg

Ruote per attrezzature (ruote girevoli per montaggio laterale) / diametro ruota × larghezza: 50 × 20 mm. Capacità di carico: 30 kg
【Product Specifications】
・Material-Fitting:steel, Whee:rubber
・Heat-proof temperature--20℃ to 80℃
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width(mm)-50 x 20
・Load capacity(kg)-30
・Installation height(mm)-66

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PN-101

Codice componente
EA986PN-101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.96 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote girevoli per montaggio laterale) / diametro ruota × larghezza: 50 × 20 mm. Capacità di carico: 30 kg, il codice articolo è il seguente: EA986PN-101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PN-101.

Supporto tecnico