Frizione a Rullo Trafilato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FCB-8
FCB-10
FCB-12
FCB-16
FCB-20
FCB-25
FCB-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(Ø)
Diametro esterno
(Ø)
Larghezza
(mm)
Coefficiente di carico, dinamico
(N)

13.23 €

1 5 giorni 10814202430

13.40 €

1 5 giorni 101016202820

12.12 €

6.79 €

1 Stesso giorno

Stock

101218263800

14.55 €

1 5 giorni 101622264100

14.01 €

7.43 €

1 Stesso giorno

Stock

102026265100

15.81 €

1 Stesso giorno

Stock

102532306850

21.18 €

1 5 giorni 103037307000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma anello a circuito Rullino cilindrico Direzione del carico Radiale Anello esterno Con anello esterno
Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di file di piste anelli Fila singola
Dimensioni standard Sistema metrico Caratteristiche Standard Materiale elemento rotante Acciaio
Con anello esterno Testa piatta Con fermo Rettificato Simbolo gioco NA
Precisione(Classe) NA Tipo di anello cuscinetto NA Simbolo acustico NA
Simbolo supporto NA Simbolo del tipo di anello del cuscinetto NA Guarnizione, simboli schermatura NA
Simbolo del grado di precisione NA Simbolo dell'angolo di contatto NA Codice di configurazione speciale NA
Simboli della quantità di lubrificazione NA Colore supporto NA Specifiche coppia bassa NA
Simbolo interno NA Simbolo materiale NA

Supporto tecnico