Poliammide 46 / rivetto a spinta (PA46-BK/PR-P-D3-L8)

Poliammide 46 / rivetto a spinta PA46-BK/PR-P-D3-L8
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PA46-BK/PR-P-D3-L8

Marca: NIPPON CHEMICAL SCREW

Prezzo: 1.01

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

B: 1.6

L: 8

A: 6.4

D: 3


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PA46-BK/PR-P-D3-L8

Codice componente
PA46-BK/PR-P-D3-L8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSB L A D

1.01 €

1 Disponibile 9 giorni 101.686.43

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Rivetto a spinta Materiale PA46 Trattamento superficie (dettagli) NA
Tipo Boccola Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Poliammide 46 / rivetto a spinta, il codice articolo è il seguente: PA46-BK/PR-P-D3-L8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PA46-BK/PR-P-D3-L8.

Tipologia prodotto

Codice componente
PA46-BK/PR-P-D3-L13
PA46-BK/PR-P-D3-L4.5
PA46-BK/PR-P-D3-L5.5
PA46-BK/PR-P-D3-L9
PA46-BK/PR-P-D3.5-L4.5
PA46-BK/PR-P-D3.5-L5.5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSB L A D

1.01 €

1 Disponibile 9 giorni 101.6136.43

1.01 €

1 5 giorni 101.64.56.43

1.01 €

1 Disponibile 9 giorni 101.65.56.43

1.01 €

1 Disponibile 8 giorni 101.696.43

1.01 €

1 Disponibile 9 giorni 101.64.56.43

1.01 €

1 Disponibile 8 giorni 101.65.56.43

Supporto tecnico