Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
829 |
830 |
831 |
832 |
833 |
834 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Attraction Force (Range) (N) | Attraction Force (Specific) (N) | Outer Diameter (Ø) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | ≤10.0 | 9.81 | 9.5 | 15 | |
5.52 € 2.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10.1–20.0 | 19.62 | 12.7 | 15.9 | |
6.03 € | 30 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 20.1–30.0 | 25.9965 | 17.5 | 16 | |
7.20 € | 5 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 30.1–40.0 | 39.24 | 20.5 | 19 | |
12.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50.1–60.0 | 59.841 | 27 | 25 | |
24.03 € | 8 | Disponibile | 17 giorni | 10 | 100.1 o sup. | 144.6975 | 35 | 30 |
Loading...
Shape | Round | Magnet Type (Material) | Alnico Magnet | Heat Resistant Temperature(C°) | 220 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Attraction Force (Range)(N)
Attraction Force (Specific)(N)
Outer Diameter(Ø)
Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali