Countersunk Neodymium Pot Magnets

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Neodymium Shallow Pot Magnets, Countersunk

Product Information



• Zinc plated body
• Neodymium iron boron 'rare earth' material
• Strongest magnet material available
• 80°C max. operating temp. (unless stated)
• N35 grade (Nickel plated)
• For more details see Materials Guide p25
• Custom designs available

Specification

Product No.DiameterHeightHole sizeScrew headWeightPull forceUnits / pack
  mm  gkg 
E998/NEO104.53M321.320
E999/NEO134.53M33320
E1000/NEO164.53.5M367.520
E1001/NEO2064.5M41310.510
E1002/NEO2574.5M4241610
E1003/NEO3275.5M5393110
E1004/NEO4085.5M573505
E1005/NEO4811.58.5M8120871
Codice componente
E1000/NEO
E1001/NEO
E1002/NEO
E1003/NEO
E1004/NEO
E1005/NEO
E998/NEO
E999/NEO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAttraction Froce (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Inner Diameter
(Ø)
Height
(mm)

3.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1070,1 - 80,073.55163.54.5

4.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.1 o sup.102.97204.56

6.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.1 o sup.156.90254.57

10.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100.1 o sup.304325.57

15.78 €

5 Disponibile 3 giorni 10100.1 o sup.490.33405.58

25.59 €

7 Disponibile 3 giorni 10100.1 o sup.853.18488.511.5

1.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.012.741034.5

2.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.1–30.029.421334.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Ring Magnet Type (Material) Neodymium Magnet Heat Resistant Temperature(C°) 80

Supporto tecnico