Distanziale / esagonale / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / BRA-BE (Codici componente)

Distanziale / esagonale / plastica / filettatura esterna, filettatura interna / BRA-BE
[Nominal of Thread (M)] 2.6/3/4/5
[Material] ABS
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 85°C
[UL Standard] UL94-HB (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ARA-304B

Codice componente
ARA-304B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.25 €

50 13 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo circolare Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura femmina Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Diametro esterno D(φ) 6 Lunghezza L(mm) 4 Materiale Resina
Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria
Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA Dettagli materiale ABS

Supporto tecnico