Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura maschio, filettatura femmina / DSE-DN (Codici componente)

Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura maschio, filettatura femmina / DSE-DN
[Nominal of Thread (M)] 3·2.6
[Material] Lead-Free Free-Cutting Brass (Bismuth Base)
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Can be used as a spacer for mounting D-sub connectors used in computers, computer peripherals, control equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DSE-7048DN

Codice componente
DSE-7048DN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.54 €

50 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Sedi chiave B(mm) 5 Lunghezza L(mm) 4.8 Materiale Ottone
Trattamento superficie Nichelatura chimica Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria
Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA Lunghezza vite(mm) 7
Dettagli materiale Ottone da taglio senza piombo (base di bismuto) Dettagli sul trattamento superficiale Nichelatura (Ni)

Si trova sulla pagina di Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura maschio, filettatura femmina / DSE-DN, il codice articolo è il seguente: DSE-7048DN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSE-7048DN.

Supporto tecnico