Distanziale / esagonale / acciaio / cromato / filettatura esterna ambo i lati / ESF-E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ESF-410E

Codice componente
ESF-410E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.93 €

50 19 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura maschio
Sedi chiave B(mm) 7 Lunghezza L(mm) 10 Materiale Acciaio
Trattamento superficie Cromatura trivalente Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria
Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA Dettagli materiale Acciaio da taglio (SUM)
Dettagli sul trattamento superficiale Cromatura con cromo trivalente

Si trova sulla pagina di Distanziale / esagonale / acciaio / cromato / filettatura esterna ambo i lati / ESF-E, il codice articolo è il seguente: ESF-410E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ESF-410E.

Supporto tecnico