Distanziale / esagonale / titanio / filettatura interna ambo i lati / ASTI

Distanziale / esagonale / titanio / filettatura interna ambo i lati / ASTI
[Nominal of Thread (M)] 3·2.6/4·3/5·4
[Material] Free-Cutting Stainless Steel (SUS303)
[Processing] Degreasing
Different Diameters: Male Thread / Female Thread

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSU-3215
BSU-5415
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave B
(mm)

1.15 €

50 19 giorni 105.5

2.26 €

50 19 giorni 108

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Lunghezza L(mm) 15 Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA
Foro di sfiato gas NA Metodo di pulizia Sgrassaggio Dettagli materiale Acciaio inox da taglio (EN 1.4305 Equiv.)

Supporto tecnico