Barre esagonali / ottone / filettatura esterna, filettatura interna / BSB-CE (BSB-304E)

Barre esagonali / ottone / filettatura esterna, filettatura interna / BSB-CE BSB-304E
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BSB-304E

Marca: HIROSUGI-KEIKI

Prezzo: 5.29

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Sedi chiave B: 5.5 mm

Lunghezza L: 4 mm

Trattamento superficie: Nichelatura chimica

Diametro vite: M3

Metodo di pulizia: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BSB-304E

Codice componente
BSB-304E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Trattamento superficie Diametro vite Metodo di pulizia Dettagli sul trattamento superficiale

5.29 €

1.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.54Nichelatura chimicaM3-Nichelatura (Ni)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Ottone Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria
Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA Dettagli materiale Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)

Si trova sulla pagina di Barre esagonali / ottone / filettatura esterna, filettatura interna / BSB-CE, il codice articolo è il seguente: BSB-304E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BSB-304E.

Tipologia prodotto

Codice componente
BSB-2004.5-3E
BSB-2004CE
BSB-2004E
BSB-305-5E
BSB-305.5-5E
BSB-305.5E
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Trattamento superficie Diametro vite Metodo di pulizia Dettagli sul trattamento superficiale

0.42 €

50 19 giorni 1034.5Nichelatura chimicaM2-Nichelatura (Ni)

0.29 €

50 Stesso giorno

Stock

1044NAM2Sgrassaggio-

2.10 €

1 Stesso giorno

Stock

1044Nichelatura chimicaM2-Nichelatura (Ni)

5.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1055Nichelatura chimicaM3-Nichelatura (Ni)

2.32 €

1 5 giorni 1055.5Nichelatura chimicaM3-Nichelatura (Ni)

2.36 €

20 5 giorni 105.55.5Nichelatura chimicaM3-Nichelatura (Ni)

Supporto tecnico