Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura maschio, filettatura femmina / isolamento / BDB-E

Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura maschio, filettatura femmina / isolamento / BDB-E
[Nominal of Thread (M)] 3
Main Body
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)
Mounting Section
[Material] Duracon (POM)
[Color] Milky White

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BDB-306E

Codice componente
BDB-306E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.58 €

50 19 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Sedi chiave B(mm) 5.5 Lunghezza L(mm) 6 Materiale Ottone
Trattamento superficie Nichelatura chimica Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria
Finitura bordo interno inferiore Disponibile Foro di sfiato gas NA Dettagli materiale Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.)
Dettagli sul trattamento superficiale Nichelatura (Ni)

Si trova sulla pagina di Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura maschio, filettatura femmina / isolamento / BDB-E, il codice articolo è il seguente: BDB-306E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BDB-306E.

Supporto tecnico