Codice articolo del costruttore: A-0306-N
Marca: HIROSUGI-KEIKI
Prezzo: 0.45 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Misura nominale vite (M): 3
Lunghezza L (mm): 6 mm
Passo: 0.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-0306-N
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Alluminio | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Applicazione | Standard | A vite | Filettatura intera |
Si trova sulla pagina di Vite di fermo a testa bombata in alluminio (con KW) / A-0000-N, il codice articolo è il seguente: A-0306-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-0306-N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A-0306-T |
A-0308-N |
A-0308-T |
A-0310-N |
A-0310-T |
A-0312-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Passo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | ||
0.45 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.47 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | ||
0.45 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.48 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
0.48 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 |