Viti a testa piatta in ferro / FF-0000E

Viti a testa piatta in ferro / FF-0000E
  • Sconto volumi elevati
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4
[Material] Iron
[Processing] Trivalent Chromate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FF-0203E
FF-0204E
FF-0205E
FF-0206E
FF-0208E
FF-0210E
FF-0212E
FF-0304E
FF-0305E
FF-0306E
FF-0308E
FF-0310E
FF-0312E
FF-0406E
FF-0408E
FF-0410E
FF-0412E
FF-2604E
FF-2605E
FF-2606E
FF-2608E
FF-2610E
FF-2612E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Passo
(mm)

5.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10230.4

5.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10240.4

5.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10250.4

0.17 €

50 12 giorni 10260.4

0.17 €

50 12 giorni 10280.4

0.17 €

50 12 giorni 102100.4

0.17 €

50 12 giorni 102120.4

5.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10340.5

5.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10350.5

0.17 €

50 12 giorni 10360.5

5.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10380.5

0.17 €

50 12 giorni 103100.5

0.17 €

50 12 giorni 103120.5

5.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10460.7

5.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10480.7

0.17 €

50 12 giorni 104100.7

2.57 €

50 12 giorni 104120.7

0.17 €

50 12 giorni 102.640.45

0.17 €

50 12 giorni 102.650.45

0.17 €

50 12 giorni 102.660.45

0.17 €

50 12 giorni 102.680.45

0.17 €

50 12 giorni 102.6100.45

0.17 €

50 12 giorni 102.6120.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Ferro Trattamento superficie Cromatura trivalente
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Supporto tecnico