Codice articolo del costruttore: PE-0204
Marca: HIROSUGI-KEIKI
Prezzo: 0.67 €
Tempi di consegna: 13 giorni
Misura nominale vite (M): 2
Lunghezza L (mm): 4
Passo: 0.4 mm
Tipo filettatura: Filettatura metrica grossa
Misura nominale vite (pollici): -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PE-0204
Codice componente
|
---|
PE-0204 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | Tipo filettatura | Misura nominale vite (pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2 | 4 | 0.4 | Filettatura metrica grossa | - |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo aggiuntivo | Standard | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard | Materiale plastico | PEEK |
Colore | Marrone chiaro |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (pollici)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali