Vite piccola a testa fresata PEEK / PEF-0000

Vite piccola a testa fresata PEEK / PEF-0000
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4/5/6/8
[Material] PEEK (Polyetheretherketone)
[Color] Light Brown
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 152°C
[UL Standard] UL94V-O (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PEF-0204
PEF-0205
PEF-0206
PEF-0208
PEF-0210
PEF-0305
PEF-0306
PEF-0308
PEF-0310
PEF-0312
PEF-0315
PEF-0316
PEF-0320
PEF-0325
PEF-0406
PEF-0408
PEF-0410
PEF-0412
PEF-0415
PEF-0416
PEF-0420
PEF-0425
PEF-0430
PEF-0508
PEF-0510
PEF-0515
PEF-0520
PEF-0525
PEF-0530
PEF-0610
PEF-0612
PEF-0615
PEF-0620
PEF-0625
PEF-0630
PEF-0815
PEF-0820
PEF-0825
PEF-0830
PEF-2604
PEF-2606
PEF-2608
PEF-2610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

0.64 €

50 12 giorni 10240.4

0.64 €

50 13 giorni 10250.4

0.64 €

50 13 giorni 10260.4

0.73 €

50 13 giorni 10280.4

0.79 €

50 13 giorni 102100.4

0.70 €

50 12 giorni 10350.5

0.70 €

50 12 giorni 10360.5

0.70 €

50 12 giorni 10380.5

0.70 €

50 13 giorni 103100.5

0.79 €

50 12 giorni 103120.5

1.26 €

50 13 giorni 103150.5

1.35 €

50 13 giorni 103160.5

1.60 €

50 13 giorni 103200.5

1.84 €

50 13 giorni 103250.5

0.92 €

50 13 giorni 10460.7

0.92 €

50 13 giorni 10480.7

0.92 €

50 13 giorni 104100.7

1.09 €

50 13 giorni 104120.7

1.26 €

50 13 giorni 104150.7

1.26 €

50 13 giorni 104160.7

1.35 €

50 13 giorni 104200.7

1.48 €

50 13 giorni 104250.7

4.92 €

50 13 giorni 104300.7

1.84 €

50 13 giorni 10580.8

1.84 €

50 13 giorni 105100.8

2.10 €

50 13 giorni 105150.8

2.10 €

50 13 giorni 105200.8

2.97 €

50 13 giorni 105250.8

6.33 €

50 13 giorni 105300.8

2.75 €

50 13 giorni 106101

2.97 €

50 13 giorni 106121

3.77 €

50 13 giorni 106151

3.77 €

50 13 giorni 106201

5.51 €

50 13 giorni 106251

5.51 €

50 13 giorni 106301

9.49 €

50 13 giorni 108151.25

9.49 €

50 13 giorni 108201.25

10.18 €

50 13 giorni 108251.25

10.27 €

50 13 giorni 108301.25

0.67 €

50 13 giorni 102.640.45

0.73 €

50 13 giorni 102.660.45

0.73 €

50 13 giorni 102.680.45

0.73 €

50 13 giorni 102.6100.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico PEEK Colore Marrone chiaro

Supporto tecnico