Codice articolo del costruttore: N-0208-N
Marca: HIROSUGI-KEIKI
Prezzo: 0.34 €
Tempi di consegna: 13 giorni
Misura nominale vite (M): 2
Lunghezza L (mm): 8
Passo: 0.4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N-0208-N
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | Nylon | Colore | Semi-trasparente |
Si trova sulla pagina di Vite di fermo a testa bombata in nylon (con KW) / N-0000-N, il codice articolo è il seguente: N-0208-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-0208-N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
N-0204-N |
N-0205-N |
N-0206-N |
N-0210-N |
N-0304-N |
N-0305-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2 | 4 | 0.4 | ||
0.34 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2 | 5 | 0.4 | ||
0.34 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2 | 6 | 0.4 | ||
0.34 € | 50 | 13 giorni | 10 | 2 | 10 | 0.4 | ||
0.36 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 4 | 0.5 | ||
0.36 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 5 | 0.5 |