Bullone PVDF / PVBT-0000-T (Codici componente)

Bullone PVDF / PVBT-0000-T
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6
Bolt
[Material] PVDF (Polyvinylidene Fluoride Resin)
[Color] White Opaque
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 72°C
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)
PTFE Washer (KW)
[Material] PTFE
[Color] White Opaque
[Heat Resistant Temperature] Continuous 240°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-O (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVBT-0410-T
PVBT-0415-T
PVBT-0420-T
PVBT-0425-T
PVBT-0510-T
PVBT-0512-T
PVBT-0515-T
PVBT-0520-T
PVBT-0525-T
PVBT-0530-T
PVBT-0535-T
PVBT-0610-T
PVBT-0612-T
PVBT-0615-T
PVBT-0620-T
PVBT-0625-T
PVBT-0630-T
PVBT-0635-T
PVBT-0640-T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

2.69 €

10 13 giorni 104100.7

2.79 €

10 13 giorni 104150.7

2.89 €

10 13 giorni 104200.7

3.31 €

10 13 giorni 104250.7

3.03 €

10 13 giorni 105100.8

3.21 €

10 13 giorni 105120.8

3.25 €

10 14 giorni 105150.8

3.45 €

10 13 giorni 105200.8

3.66 €

10 13 giorni 105250.8

3.83 €

10 13 giorni 105300.8

4.03 €

10 13 giorni 105350.8

3.52 €

10 13 giorni 106101

3.72 €

10 13 giorni 106121

3.77 €

10 13 giorni 106151

4.23 €

10 13 giorni 106201

4.48 €

10 13 giorni 106251

4.76 €

10 13 giorni 106301

5.01 €

10 13 giorni 106351

5.21 €

10 13 giorni 106401

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio NA Profilo aggiuntivo Rondella inclusa Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico PVDF Colore Bianco opaco

Supporto tecnico