Bullone con testa a esagono incassato Reny / RYC-0000 (RYC-0306)

Bullone con testa a esagono incassato Reny / RYC-0000 RYC-0306

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RYC-0306

Marca: HIROSUGI-KEIKI

Prezzo: 0.48

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 3

Lunghezza L (mm): 6

Passo: 0.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RYC-0306

Codice componente
RYC-0306
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

0.48 €

10 12 giorni 10360.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Materiale plastico RENY Colore Nero

Supporto tecnico